ERI2339-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ERI2339-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

ERI2339-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

IO-Link status
IO-Link interface Class B
M12 I/O connection sockets
Signal status display
Labeling areas
Power supply status display:
24 V (L+)
P24            
1 | L+
2 | P24
3 | L-
4 | C/Q
5 | N24
1 | +24 V DC P24
2 | In-/Output B
3 | N24
4 | In-/Output A
5 | n.c.
2-wire
3-wire
ERI2339-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

ERI2339-0022 | IO-Link-Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, einstellbar, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

Verkabelungsmöglichkeiten

Verkabelungsmöglichkeiten

Verkabelungsmöglichkeiten

Die IO-Link-Box ERI2339-0022 verfügt über 16 digitale Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal (Pin 2 und 4 des M12) als Ein- oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch auch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.

Die Eingänge haben einen einstellbaren Filter von 0…20,0 ms. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt. Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren. Die Ein- und Ausgänge werden über P24 versorgt. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder. Die ERI2339-0022 ist ein Class-B-Device, d. h. zum Anschluss ist ein 5-adriges Kabel erforderlich.

Die IO-Link-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ERI-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit, beispielsweise gegen Schweißspritzer.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenERI2339-0022
KommunikationIO-Link
Schnittstellen1 x M12-Stecker, A-kodiert
Übertragungsraten230,4 kBaud (COM 3)
SpezifikationsversionIO-Link V1.1, Class B
Anzahl Kanäle16 digitale Ein- oder Ausgänge
Anschluss Ein-/AusgängeM12, schraubbar
Eingangsfilter3 ms (Default), einstellbar 0…20 ms
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstromtyp. 3 mA (EN 61131-2, Typ 3)
Sensorversorgungaus P24, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A je Kanal, aus P24, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A
Kurzschlussstrommax. 1,5 A
Stromaufnahmetyp. 100 mA typ. aus L+
Stromaufn. Lastspannungtyp. 20 mA + Last
PotenzialtrennungL+/P24: ja
Gewichtca. 450 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialZinkdruckguss
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceERI2339-0022
CAS-Nr.7439-92-1, 115-86-6
REACH SVHCBlei, Triphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen