IP2401-Bxxx | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
IP2401-Bxxx, M8, schraubbar

IP2401-Bxxx, M8, schraubbar

Fieldbus connection (design depends
on the fieldbus)
M8 I/O connection sockets
Signal status display
Labeling areas
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
Power supply feed
Power supply downstream
connection
1 | +24 V DC US
2 | Output
3 | GND
4 | Input
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-wire
3-wire
Input | Output
IP2401-Bxxx, M8, schraubbar

IP2401-Bxxx, M8, schraubbar

Das digitale I/O-Modul IP2401-Bxxx verfügt über sechzehn Kanäle, die als acht Ein- und Ausgänge nutzbar sind. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder die 4-polig ausgeführt sind (getrennte Ein- und Ausgangspins). Für reine Ein- bzw. Ausgänge stehen sowohl Adapterkabel als auch feldkonfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Zudem können die Stromversorgungskabel direkt als Sensorkabel eingesetzt werden. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IP2401-B310PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2401-B318PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP2401-B510CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig
IP2401-B518CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP2401-B520DeviceNet®1 x M12-Stecker, 5-polig
IP2401-B528DeviceNet®1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen