Meterware, Adapter, Leiterplatten- und feldkonfektionierbare Steckverbinder

Volle Flexibilität bei der Feldmontage

One Cable Automation (OCA): Passende Steckverbinder für jede Leistungsklasse
One Cable Automation (OCA): Passende Steckverbinder für jede Leistungsklasse

Feldkonfektionierbare Steckverbinder von Beckhoff sind für eine schnelle, sichere und komfortable Installation an der Anlage konzipiert. Eine gute Abstimmung zwischen Meterwaren und Steckverbinder stellt eine optimale Verbindung sicher. Jeder Steckverbinder kommt mit einer strukturierten und einfachen Montageanleitung, die auch vorab als Download verfügbar ist. Als Erweiterung zu den statischen Anleitungen stehen für einige Produkte auch Montagevideos, mit nützlichen Hinweisen, zur Verfügung.

Für sämtliche feldkonfektionierbaren Steckverbinder wurde, unter Einhaltung der normativen Vorgaben, das intuitive Poka-Yoke-Prinzip für eine fehlerfreie Montage angewandt. Die freikonfektionierbaren Stecker erfüllen neueste Normen, Standards und Richtlinien und verfügen über zahlreiche Zulassungen, wie UL/CSA (UL2236 und UL2237).

Neben den konfektionierbaren Steckverbindern bietet Beckhoff T- und Y-Adapter, Abschlusswiderstände und auch Invertieradapter (Gender Changer) für eine Vielzahl von Verbindungen im Feld an.

Vorteile:

  • verschiedene Bauformen, Steckgesichter, Kontaktanzahlen für den individuellen Anschluss der Baugrößen RJ45, M8, M12, M23, M40, B12, B17, B23 und B40 im Feld
  • visuelle und mechanische Kodierung (A-, B-, D-, L-, P- und T-Kodierung) für die optische Unterscheidung und den Geräteschutz
  • applikationsabhängige Ausführungen der Steckverbinder: gerade, gewinkelt, Stift, Buchse, Flansch, Kupplung, Stecker, geschirmt oder ungeschirmt sowie Metall als auch Kunststoff
  • Anschlussmöglichkeiten der Adern durch IDC-, Schneidklemm-, Piercing-, Löt-, Crimp- und Schraubtechnik
Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...