Produktinformationen
| Technische Daten | ZS2001-0004 |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 30-polig |
| Strombelastbarkeit | 2 A bei 20 °C (gemäß IEC 60664-1, IEC 61984) |
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24...AWG16 (0,2 mm²...1,5 mm²) |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS2001-0004 | Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 3 x 10-polig, mit LED |
| Material Compliance | ZS2001-0004 |
|---|---|
| CAS-Nr. | nein |
| REACH SVHC | nein |
| POP | konform |
| RoHS | konform ohne Ausnahme |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-io |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen