ZS5000-0041 | Schutzkappe, 7/8", Kunststoff, schwarz, IP65/67, mit Innengewinde für 7/8" Stecker

Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für 7/8"-Stecker, VPE = 10 Stück

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
ZS5000-0041Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für 7/8"-Stecker, VPE = 10 Stück
Material ComplianceZS5000-0041
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.9036c3f0-c6e3-41ab-8a9f-ac35c4d503d6
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen