ZS7300-B014 | Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B23, grau

Graue Farbkodierung für B23-Flansch für Vorderwand- oder Hinterwandmontage.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
ZS7300-B014Farbkodierung Flansch Vorderwand-/Hinterwandmontage B23, grau, VPE = 10 Stück
Material ComplianceZS7300-B014
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.f0b90453-67fb-49bc-af51-c13a7fb2f204
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen