SCT0111-0005 | Wickel-Stromwandler, 5 A AC, Genauigkeitsklasse 1

Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT0111-0005
Genauigkeitsklasse1
Primärstrom5 A AC
Sekundärsignal1 A
Bemessungsleistung2,5 VA
Max. Durchmesser RundleiterPrimärleiter zum Anklemmen
Abmessungen (B x H x T)70 mm x 88,5 mm x 45 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Zubehör
ZB8201-0010Schnappbefestigung für SCT0xxx
ZB8202-0010Plombierplatte für SCT0xxx
Material ComplianceSCT0111-0005
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen