PS1011-2420-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

Die Stromversorgung PS1011-2420-0000 ist eine 1-phasige 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 59 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenPS1011-2420-0000
EingangsspannungAC 100…240 V
Weitbereichseingangja
Eingangsstromtyp. 2,3 A bei 230 V AC
Einschaltstrombegrenzungja
Netzfrequenz50…60 Hz
Einschaltstromtyp. Spitze 25 A bei 230 V AC
Oberwellenkorrektur (PFC)aktiv
Ausgangsspannung24 V DC
Einstellbereich24…28 V DC
Ausgangsstrom20 A
Ausgangsleistung480 W
DC-OK-LEDja
Wirkungsgradca. 95 %
Betriebstemperatur-25…+70 °C
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Gewichtca. 810 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL61010
SchutzartIP20
GehäusedatenStromversorgung
Abmessungen (B x H x T)59 mm x 124 mm x 127 mm
MaterialAluminium
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
VerdrahtungEingang/Ausgang: Schraubtechnik,
Signalkontakt: Push-in-Technik
AnschlussquerschnittEingang/Ausgang:
e*: max. 6 mm²,
f*: max. 4 mm²,
a*: max. 4 mm²

Signalkontakt:
e*: max. 1,5 mm²,
f*: max. 1,5 mm²,
a*: max. 1,5 mm²
Max. Kabeldurchmesser mit EndhülseEingang/Ausgang: 2,8 mm, Signalkontakt: 1,6 mm
Anschlussquerschnitt AWGEingang/Ausgang: AWG20-10
Signalkontakt: AWG24-16
Abisolierlänge7 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Material CompliancePS1011-2420-0000
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7a: Blei in hochschmelzenden Loten mit einem Massenanteil von mind. 85 % Blei
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen