PS3031-2420-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-2420-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-2420-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-2420-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-2420-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

Stromversorgungen für 24 V und 48 V DC

Stromversorgungen PSxxxx

Kompakt, stark, zuverlässig: die Beckhoff-Stromversorgungen

Stromversorgungen für 24 V und 48 V DC

Stromversorgungen PSxxxx

Kompakt, stark, zuverlässig: die Beckhoff-Stromversorgungen

Die Stromversorgung PS3031-2420-0001 ist eine 3-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

Die PS3031-2420-0001 hat eine Extra-Power mit einer maximalen Ausgangsleistung von 150% für 4 Sekunden und kann mit kurzzeitigem Spitzenstrom Sicherungen präzise auslösen. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS3000-Geräte und hat eine Baubreite von 65 mm. Eine DC-OK-LED, eine Überlast-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenPS3031-2420-0001
Eingangsspannung3 AC 380…480 V
Weitbereichseingangja
Eingangsstrom0,79 A typ. bei 400 V AC
Einschaltstrombegrenzungja
Netzfrequenz50…60 Hz
EinschaltstromSpitze 3 A typ. bei 400 V AC
Oberwellenkorrektur (PFC)aktiv
Ausgangsspannung24 V DC
Einstellbereich24…28 V DC
Ausgangsstrom20 A
Ausgangsleistung480 W
Ausgangsleistung für 4 s720 W
Extra-Power50 %/4 s
Präzise Sicherungsauslösungja
DC-OK-LEDja
Überlast-LEDja
Wirkungsgradca. 95 %
Betriebstemperaturbereich-25…+70 °C
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Gewichtca. 870 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL508, SEMI F47
SchutzartIP20
GehäusedatenStromversorgung
Abmessungen (B x H x T)65 mm x 124 mm x 127 mm
MaterialAluminium
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
VerdrahtungFederkrafttechnik
Anschlussquerschnitte*: max. 6 mm²,
f*: max. 4 mm²,
a*: max. 4 mm²
Anschlussquerschnitt AWGAWG10
Abisolierlänge9…10 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen