LösenAnheftenSchließen

ZB8512 | Schirmschienenbügel

ZB8512 | Schirmschienenbügel

ZB8512 | Schirmschienenbügel

ZB8512 | Schirmschienenbügel

ZB8512 | Schirmschienenbügel

Das Schirmanschlusssystem ermöglicht es, den Schirm nahe an die Anschlüsse der abgeschirmten Leitung zulegen. Dadurch werden Störungen auf ein Minimum reduziert. Es stehen eine Schirmschiene zur Montage mit Bügel zur separaten Montage im Schaltschrank zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
ZB8512Schirmschienenbügel (85 x 10 x 3 mm) für 5 EtherCAT-Klemmen/Busklemmen 12 mm mit und ohne Lüftermodul ZB8610, VPE = 10 Stück

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen