ZB3102 | PROFIBUS-Stecker D-Sub 180° gedreht, mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand, IP20, feldkonfektionierbar

ZB3102 | PROFIBUS-Stecker D-Sub 180° gedreht, mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand, IP20, feldkonfektionierbar

ZB3102 | PROFIBUS-Stecker D-Sub 180° gedreht, mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand, IP20, feldkonfektionierbar

ZB3102 | PROFIBUS-Stecker D-Sub 180° gedreht, mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand, IP20, feldkonfektionierbar

ZB3102 | PROFIBUS-Stecker D-Sub 180° gedreht, mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand, IP20, feldkonfektionierbar

9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) (180° gedreht) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB3102
BaugrößeD-Sub
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)9-polig
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel8,5 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Bestellangaben
ZB31029-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) (180° gedreht) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen