ZK4100-8101-0xxx | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, einphasig, feste Verlegung

ZK4100-8101-0xxx | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, einphasig, feste Verlegung

ZK4100-8101-0xxx | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, einphasig, feste Verlegung

ZK4100-8101-0xxx | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, einphasig, feste Verlegung

ZK4100-8101-0xxx | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, einphasig, feste Verlegung

Motorleitung, einphasig, AM8000 an AX1000 mit M23-Stecker, für feste Verlegung - min. Biegeradius = 42 mm (5 x AD), (4 x 0,75 mm² + (2 x 0,25 mm²) + (2 x AWG24))

Mit UL- und CSA-Zulassung.

xxxx = Bestellangabe, Länge der Motorleitung in Dezimetern

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)Power: 3+PE, Signal: 5
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Schirmungja
Baugrößeix Industrial®
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)10-polig
KodierungTyp A
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC
Anzahl Steckzyklen≥ 5000
Anschlussart AdernIDC
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG24…AWG22 (0,25 mm²…0,34 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel6,0...7,2 mm
MaterialPolyamid (PA 6.6)
Technische DatenKopf D
BaugrößeRastermaß 5,08 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)6-polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernPush-in
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG26…AWG12 (0,14 mm²…4 mm²)
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 600 V
Aderquerschnittsfläche4 x 0,75 mm² + 2 x 0,25 mm² + (2 x AWG24)
Aderquerschnittsfläche (Power)0,75 mm² (ca. AWG18)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser8,3 mm ± 0,3 mm
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A179,00 mm
A228,00 mm
B130,00 mm
B217,00 mm
D128,00 mm
D231,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4100-8101-00050,50 m
ZK4100-8101-00101,00 m
ZK4100-8101-00303,00 m
ZK4100-8101-00505,00 m
ZK4100-8101-02500,25 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen