Powerleitungen

Die praxiserprobten Powerkabel in diversen Kodierungen und Baugrößen von M8 bis 7/8" sichern die zuverlässige Spannungsversorgung der Applikationen. Erhöhten Temperaturanforderungen halten die vorkonfektionierten Powerleitungen durch ein verbessertes Derating stand. Aufgrund der unterschiedlichsten Einsatzbedingungen und Anwendungen sind identische Steckverbinder mit verschiedenen Kabelquerschnitten erhältlich. Mithilfe größerer Aderquerschnitte können beispielsweise Spannungsabfälle reduziert oder eine hohe Leistungsaufnahme realisiert werden. Innerhalb einer Anwendung existieren oftmals unterschiedliche Einsatz- und Umgebungsbedingungen, weshalb neben den Kabelquerschnitten auch die unterschiedlichen Kabelqualitäten einen entscheidenden Faktor für die Langlebigkeit der Beckhoff Leitungen darstellen. Egal ob für die Verlegung mit einem engen Biegeradius innerhalb von Kabeltrassen oder -kanälen, die Verlegung in einer Schleppkettenapplikation oder die unterschiedlichen Dynamiken innerhalb eines Roboters – das umfangreiche Leitungsspektrum der Beckhoff Powerkabel deckt eine Vielzahl von Anwendungen ab. Für den Food- und Beverage-Bereich steht darüber hinaus ein breites Angebot an Verkabelungslösungen im Hygienic Design zur Verfügung.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...