ZK2000-2362-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2362-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2362-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2362-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2362-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)3-polig
KodierungA‑kodiert
Bemessungsspannung60 V (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung250 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche3 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser4,4 mm ± 0,15 mm (0,173" ± 0,0059")
Min. Biegeradius, bewegt6 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio. bei max. 20 m Verfahrweg, 2 Mio. bei max. 100 m Verfahrweg
Farbe Außenmantelschwarz

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A127,50 mm
A226,30 mm
B144,00 mm
B2Ø 14,50 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-2362-00050,50 m
ZK2000-2362-00101,00 m
ZK2000-2362-00202,00 m
ZK2000-2362-00505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen