LösenAnheftenSchließen

ZK2000-3200-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-3200-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-3200-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-3200-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-3200-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser4,4 mm ± 0,15 mm (0,173" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz
A134,00 mm
A2Ø 10,1 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-3200-00505,00 m
ZK2000-3200-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen