LösenAnheftenSchließen

ZK2000-6100-7xxx | Sensorleitung, PP, 4 x 0,25 mm², feste Verlegung, Food & Beverage

ZK2000-6100-7xxx | Sensorleitung, PP, 4 x 0,25 mm², feste Verlegung, Food & Beverage

ZK2000-6100-7xxx | Sensorleitung, PP, 4 x 0,25 mm², feste Verlegung, Food & Beverage

ZK2000-6100-7xxx | Sensorleitung, PP, 4 x 0,25 mm², feste Verlegung, Food & Beverage

ZK2000-6100-7xxx | Sensorleitung, PP, 4 x 0,25 mm², feste Verlegung, Food & Beverage

M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Power)4 x 0,34 mm² (AWG 22)
AnwendungFood and Beverage
Material AußenmantelPP (Polypropylen)
Farbe Außenmantelorange
A149,00 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-6100-70505,00 m
ZK2000-6100-710010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen