Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Bemessungsspannung | 250 V (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Schirmung | nein |
| Baugröße | M12 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | A‑kodiert |
| Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Bemessungsspannung | 250 V (gemäß IEC 61076-2-101) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 6 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 10 Mio. bei max. 20 m Verfahrweg, 2 Mio. bei max. 100 m Verfahrweg |
| Farbe Außenmantel | schwarz |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 35,00 mm |
| A2 | 32,00 mm |
| B1 | 44,00 mm |
| B2 | Ø 14,50 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK2000-6362-0010 | 1,00 m |
| ZK2000-6362-0015 | 1,50 m |
| ZK2000-6362-0020 | 2,00 m |
| ZK2000-6362-0030 | 3,00 m |
| ZK2000-6362-0040 | 4,00 m |
| ZK2000-6362-0050 | 5,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen