ZK2000-7171-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-7171-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-7171-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-7171-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-7171-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, mit Schirm, A‑kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, mit Schirm, A-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung60 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung60 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Power)4 x 0,34 mm² (AWG22) und Schirm
Aderquerschnittsfläche (Signal)4 x 0,34 mm² (AWG22) und Schirm
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,2 mm (0,213" ±0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen2 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A149,0 mm
A2Ø 14,5 mm
B149,0 mm
B2Ø 14,5 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-7171-00020,20 m
ZK2000-7171-00060,60 m
ZK2000-7171-00101,00 m
ZK2000-7171-00202,00 m
ZK2000-7171-00303,00 m
ZK2000-7171-00505,00 m
ZK2000-7171-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen