Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten für das Planarmotorsystem XPlanar. Die Übersicht beinhaltet neben EtherCAT-Leitungen auch Sternverteiler für die Powerversorgung der XPlanar-Kacheln. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.
Nr. | Typ | M12, gerade Verbindung | M12, gewinkelte Verbindung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig | ZK1096-8191-0xxx | - | ||||
(2) | M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert - M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert | ZK1096-8181-0xxx | - | ||||
(3) | Sternverteiler, hexa, 6 x M12, Kupplung, Buchse, 5-polig, K-kodiert + 1 x offenes Ende 5 m | ZC2000-0000-0017 | ZC2000-0000-0020 | ||||
(4) | Sternverteiler, linear, 4 x M12, Kupplung, Buchse, 5-polig, K-kodiert + 1 x offenes Ende 5 m | ZC2000-0000-0018 | ZC2000-0000-0021 | ||||
(5) | Sternverteiler, quad, 6 x M12, Kupplung, Buchse, 5-polig, K-kodiert + 1 x offenes Ende 5 m | ZC2000-0000-0034 | ZC2000-0000-0035 | ||||
(6) | RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig | ZK1090-9191-Cxxx | - |
xxx = Leitungslänge in Dezimetern