C9900-P927 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG28…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²), Rastermaß 3,5 mm, 1-reihig, schwarz, gerade, Buchse, IP20, 5-polig, Schraubanschluss

C9900-P927 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG28…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²), Rastermaß 3,5 mm, 1-reihig, schwarz, gerade, Buchse, IP20, 5-polig, Schraubanschluss

C9900-P927 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG28…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²), Rastermaß 3,5 mm, 1-reihig, schwarz, gerade, Buchse, IP20, 5-polig, Schraubanschluss

C9900-P927 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG28…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²), Rastermaß 3,5 mm, 1-reihig, schwarz, gerade, Buchse, IP20, 5-polig, Schraubanschluss

C9900-P927 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG28…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²), Rastermaß 3,5 mm, 1-reihig, schwarz, gerade, Buchse, IP20, 5-polig, Schraubanschluss

Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG28…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²), Rastermaß 3,5 mm, 1-reihig, schwarz, gerade, Buchse, IP20, 5-polig, Schraubanschluss, 1 Stk.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

A118,70 mm
A224,50 mm
Bestellangaben
C9900-P927Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG28…AWG14 (0,2 mm²…1,5 mm²), Rastermaß 3,5 mm, 1-reihig, schwarz, gerade, Buchse, IP20, 5-polig, Schraubanschluss, 1 Stk.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen