LösenAnheftenSchließen

ASI8100 | Kompakte, integrierte Schrittmotorantriebe

ASI8100

ASI8100

Baulänge
1 2 3 4
Flanschgröße
N1 (42 mm) ASI8111 Neu
MH = 0,29 Nm
ASI8114 Neu
MH = 0,80 Nm
N2 (56 mm) ASI8121 Neu
MH = 0,75 Nm
ASI8122 Neu
MH = 1,40 Nm
ASI8123 Neu
MH = 2,35 Nm
ASI8124 Neu
MH = 2,50 Nm