Produktinformationen
| Technische Daten | ZB9070 |
|---|---|
| Betriebsspannung | ≤ 300 V |
| Aderquerschnittsfläche | 5 x 0,25 mm² |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 5,65 mm ± 0,2 mm (0,2224" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 2 Mio. |
| Farbe Außenmantel | grün |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZB9070 | Meterware |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen