ZK4509-0016-0zzz | Motoranschlussleitung 6 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0016-0zzz | Motoranschlussleitung 6 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0016-0zzz | Motoranschlussleitung 6 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0016-0zzz | Motoranschlussleitung 6 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0016-0zzz | Motoranschlussleitung 6 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

Motorleitung, unkonfektioniert, 6 mm², für AX5125, dynamische, schleppkettenfähige Leitung mit 5 Mio. Biegezyklen, (4 x 6 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x 1,5 mm²))

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZK4509-0016-0zzz
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL)
Aderquerschnittsfläche (Power)6 mm² (ca. AWG10)
Aderquerschnittsfläche (Signal)1 mm² (ca. AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelTPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser17,6 mm ± 0,4 mm (0,6929" ± 0,0157")
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenMeterware
ZK4509-0016-0zzzunkonfektionierte Motoranschlussleitung 6 mm² für AX5125, (4 x 6 mm² + (2 x 1 mm² + 2 x 1,5 mm²))

* nicht für OCT geeignet

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen