ZK4509-0018-0zzz | Motoranschlussleitung 16 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0018-0zzz | Motoranschlussleitung 16 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0018-0zzz | Motoranschlussleitung 16 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0018-0zzz | Motoranschlussleitung 16 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0018-0zzz | Motoranschlussleitung 16 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

Motorleitung, unkonfektioniert, 16 mm², für AX5160, dynamische, schleppkettenfähige Leitung mit 5 Mio. Biegezyklen, (4 x 16 mm² + 2 x (2 x 1,5 mm²))

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZK4509-0018-0zzz
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL)
Aderquerschnittsfläche (Power)16 mm² (ca. AWG5)
Aderquerschnittsfläche (Signal)1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser23,0 mm ± 0,5 mm (0,9055" ± 0,0197")
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenMeterware
ZK4509-0018-0zzzunkonfektionierte Motoranschlussleitung 16 mm² für AX5160, (4 x 16 mm² + 2 x (2 x 1,5 mm²))

* nicht für OCT geeignet

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen