Produktinformationen
| Technische Daten | ZK4509-0019-1zzz |
|---|---|
| Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL) |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 35 mm² (ca. AWG2) |
| Aderquerschnittsfläche (Signal) | 1,5 mm² (ca. AWG16) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 32,5 mm (1,2796") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Farbe Außenmantel | orange |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | Meterware |
|---|---|
| ZK4509-0019-1zzz | unkonfektionierte Motoranschlussleitung 35 mm² für AX5190, (4 x 35 mm² + 2 x (2 x 1,5 mm²)) |
* nicht für OCT geeignet
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen