ZK4519-0000-zzzz | Encoderleitung, unkonfektioniert, (7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²)

ZK4519-0000-zzzz | Encoderleitung, unkonfektioniert, (7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²)

ZK4519-0000-zzzz | Encoderleitung, unkonfektioniert, (7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²)

ZK4519-0000-zzzz | Encoderleitung, unkonfektioniert, (7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²)

ZK4519-0000-zzzz | Encoderleitung, unkonfektioniert, (7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZK4519-0000-zzzz
Betriebsspannung30 V
Aderquerschnittsfläche7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser7,6 mm ± 0,3 mm (0,2992" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZK4519-0000-zzzzMeterware

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen