ZS4100-1013 | Stecker für AF1000: Motoranschlussstecker, einphasige Einspeisung, VPE: 1 Stück

Stecker 4-polig für AF1000: einphasige Einspeisung, Steckplatz X13/X23, Aderquerschnitt max. 2,5 mm², VPE: 1 Stück

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4100-1013
BaugrößeRastermaß 5,08 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernPush-in
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG26 ... AWG12 (0,14 mm² ... 2,5 mm²)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Bestellangaben
ZS4100-1013Rastermaß 5,08 mm, Stecker, gerade, Buchse, 4-polig, VPE: 1 Stück

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen