Produktinformationen
| Technische Daten | ZS4100-1113 |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 5,08 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Push-in |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG26 ... AWG12 (0,14 mm² ... 2,5 mm²) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS4100-1113 | Rastermaß 5,08 mm, Stecker, gerade, Buchse, 4-polig, VPE: 10 Stück |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen