ZS4100-3013 | Stecker für AF1000: Motoranschlussstecker, dreiphasige Einspeisung, VPE: 1 Stück

Stecker 4-polig für AF1000: dreiphasige Einspeisung, Steckplatz X13/X23, Aderquerschnitt max. 2,5 mm², VPE: 1 Stück

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4100-3013
BaugrößeRastermaß 7,62 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernPush-in
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20…AWG12 (0,5 mm²…2,50 mm²)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Bestellangaben
ZS4100-3013Rastermaß 7,62 mm, Stecker, gerade, Buchse, 4-polig, VPE: 1 Stück

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen