Produktinformationen
| Technische Daten | ZS4100-3113 |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 7,62 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Push-in |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG20…AWG12 (0,5 mm²…2,50 mm²) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS4100-3113 | Rastermaß 7,62 mm, Stecker, gerade, Buchse, 4-polig, VPE: 10 Stück |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen