ZK4506-8319-xxxx | Motoranschlussleitung 25 mm² mit Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

ZK4506-8319-xxxx | Motoranschlussleitung 25 mm² mit Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

ZK4506-8319-xxxx | Motoranschlussleitung 25 mm² mit Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

ZK4506-8319-xxxx | Motoranschlussleitung 25 mm² mit Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

ZK4506-8319-xxxx | Motoranschlussleitung 25 mm² mit Kabelverschraubung, schleppkettentauglich

dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 180 m/min, max. 5 m/s², min. Biegeradius = 220 mm (7,5 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m, (4 x 25 mm² + 2 x (2 x 1,5 mm²))

Mit UL- und CSA-Zulassung.

xxxx = Bestellangabe, Länge der Motorleitung in Dezimetern

Die max. Leitungslänge beträgt 50 m (60-72 A) bzw. 25 m (90 A).

 

  • AM837x mit Klemmkasten
  • AX5000 (60…90 A)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM50
SteckerartKabelverschraubung
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel27…35 mm
Technische DatenKopf B
BaugrößeRastermaß 5,08 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG26…AWG12 (0,14 mm²…4 mm²)
Technische DatenKopf C
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)8-adrig + Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL)
Aderquerschnittsfläche (Power)25 mm² (ca. AWG4)
Aderquerschnittsfläche (Signal)1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser28,0 mm (1,1024")
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A154,00 mm
A250,00 mm
B120,00 mm
B227,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4506-8319-00505,00 m

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen