ZK4704-0422-2xxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4704-0422-2xxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4704-0422-2xxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4704-0422-2xxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK4704-0422-2xxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4704-0422-2xxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4704-0422-2xxx | Motoranschlussleitung 1 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

Hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen,

mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,

min. Biegeradius = 81 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,

(4 x 1 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22)), ab 25 m Motordrossel erforderlich

mit UL- und CSA-Zulassung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)Power: 3+PE, Signal: 5
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)8-adrig + Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche (Power)1,00 mm² (ca. AWG18)
Aderquerschnittsfläche (Signal)AWG22 (ca. 0,34 mm²)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelTPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser11,6 mm ± 0,4 mm (0,4567" ± 0,0157")
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A179,00 mm
A228,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4704-0422-20101,00 m
ZK4704-0422-20202,00 m
ZK4704-0422-20303,00 m
ZK4704-0422-20353,50 m
ZK4704-0422-20404,00 m
ZK4704-0422-20505,00 m
ZK4704-0422-20606,00 m
ZK4704-0422-20707,00 m
ZK4704-0422-20808,00 m
ZK4704-0422-210010,00 m
ZK4704-0422-212012,00 m
ZK4704-0422-215015,00 m
ZK4704-0422-220020,00 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen