ZK7A65-3673-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 4 mm² +(2 x 1,0 mm²)+(2 x AWG22)), TPU, orange, schleppkettentauglich

ZK7A65-3673-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 4 mm² +(2 x 1,0 mm²)+(2 x AWG22)), TPU, orange, schleppkettentauglich

ZK7A65-3673-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 4 mm² +(2 x 1,0 mm²)+(2 x AWG22)), TPU, orange, schleppkettentauglich

ZK7A65-3673-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 4 mm² +(2 x 1,0 mm²)+(2 x AWG22)), TPU, orange, schleppkettentauglich

ZK7A65-3673-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 4 mm² +(2 x 1,0 mm²)+(2 x AWG22)), TPU, orange, schleppkettentauglich

Motorleitung, IP67, (4 G 4 mm² +(2 x 1,0 mm²)+(2 x AWG22)), TPU, orange, schleppkettentauglich, B23, mechanische Kodierung 1, Stecker, gerade, Stift+Stift, 6+2-polig – M23, Stecker, gerade, Buchse, 9-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)3+PE+2+2 Pin
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)Power: 3+PE, Signal: 5
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche (Power)4,00 mm² (ca. AWG12)
Aderquerschnittsfläche (Signal)AWG22 (ca. 0,34 mm²)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelTPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser15,9 mm ± 0,4 mm (0,6259" ± 0,0157")
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7A65-3673-0xxx
CEja
A195,00 mm
A229,00 mm
B179,00 mm
B228,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7A65-3673-00101,00 m
ZK7A65-3673-00111,10 m
ZK7A65-3673-00121,20 m
ZK7A65-3673-00131,30 m
ZK7A65-3673-00141,40 m
ZK7A65-3673-00151,50 m
ZK7A65-3673-00161,60 m
ZK7A65-3673-00171,70 m
ZK7A65-3673-00181,80 m
ZK7A65-3673-00191,90 m
ZK7A65-3673-00202,00 m
ZK7A65-3673-00212,10 m
ZK7A65-3673-00222,20 m
ZK7A65-3673-00232,30 m
ZK7A65-3673-00242,40 m
ZK7A65-3673-00252,50 m
ZK7A65-3673-00262,60 m
ZK7A65-3673-00272,70 m
ZK7A65-3673-00282,80 m
ZK7A65-3673-00292,90 m
ZK7A65-3673-00303,00 m
ZK7A65-3673-00353,50 m
ZK7A65-3673-00404,00 m
ZK7A65-3673-00454,50 m
ZK7A65-3673-00505,00 m
ZK7A65-3673-00555,50 m
ZK7A65-3673-00606,00 m
ZK7A65-3673-00656,50 m
ZK7A65-3673-00707,00 m
ZK7A65-3673-00757,50 m
ZK7A65-3673-00808,00 m
ZK7A65-3673-00858,50 m
ZK7A65-3673-00909,00 m
ZK7A65-3673-00959,50 m
ZK7A65-3673-010010,00 m
ZK7A65-3673-011011,00 m
ZK7A65-3673-012012,00 m
ZK7A65-3673-013013,00 m
ZK7A65-3673-014014,00 m
ZK7A65-3673-015015,00 m
ZK7A65-3673-016016,00 m
ZK7A65-3673-017017,00 m
ZK7A65-3673-018018,00 m
ZK7A65-3673-019019,00 m
ZK7A65-3673-020020,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen