AL8361-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6

AL8361-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6

AL8361-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6

AL8361-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6

AL8361-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6

AL8361-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6

AL8361-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6

AL8361-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6

AL8361-0010-0000 | Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6

Linearantrieb mit integriertem Feedbacksystem

Linearmotoren AL8000 und AL8100 mit One Cable Technology

Linearantrieb mit integriertem Feedbacksystem

Linearmotoren AL8000 und AL8100 mit One Cable Technology

Die Schiene für das Maßband AL8300-0010-0xxx wird für die vereinfachte Montage des Encodersystems eingesetzt. Parallel zur Magnetbahn wird die Schiene verlegt, um eine genaue Positionierung des Maßbands unterhalb des Abtastkopfes zu realisieren. Die Schiene ist je nach Baubreite des eingesetzten Linearmotors auszuwählen. Sie ist nur in einer Länge von 576 mm erhältlich. Für Anwendungen mit längeren Linearachsen können mehrere Schienen hintereinander gereiht werden. Im Falle einer kürzeren Linearachse kann die Schiene bei Bedarf eigenständig gekürzt werden.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage

Produktinformationen

AbmessungenAL8361-0010-0000
b27 mm
la576 mm
h8 mm
Bestellangaben
AL8361-0010-0000Schiene für Maßband für induktiven Abtastkopf, Baubreite W6, Länge 576 mm

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen