AX2090-BW65-1510 | Externe Bremswiderstände in IP65 für AX5190 bis AX5193/AX8500

Während des Bremsvorgangs der Motorlast wird kinetische Energie umgewandelt und als elektrische Energie über den DC-Bus in den Zwischenkreiskondensator geleitet. Die je nach Antriebssystem direkt im Verstärker, oder im Einspeisemodul verbauten Kondensatoren speichern diese Energie, um sie dem System für neue Beschleunigungsvorgänge zur Verfügung zu stellen. Reicht die Kapazität der im System vorhandenen Kondensatoren nicht aus, so muss die ansteigende Zwischenkreisspannung limitiert werden. Dies geschieht, indem die Zwischenkreisspannung an Bremswiderstände angelegt wird, um überschüssige Energie in Wärme umzuwandeln und somit die Zwischenkreisspannung sicher zu begrenzen. Unsere Einspeisemodule haben optional einen integrierten Bremswiderstand eingebaut. Sollten diese nicht ausreichen, so können an das System externe Bremswiderstände AX2090-BWxx angeschlossen werden. Mit Hilfe des Motion Designers kann die anfallende Bremsleistung für ein System - bestehend aus mehreren Verstärkern - berechnet werden und festgestellt werden, ob die interne verbaute Kondensatorkapazität und die Bremsleistung für die Anwendung ausreichend ist. Im Bedarfsfall schlägt der Motion Designer einen passenden Bremswiderstand vor.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
AX2090-BW65-1510externer Bremswiderstand IP65 für AX5190 bis AX5193/AX8500, 1,5 kW, 10 Ω, 5 m Anschlussleitung
Material ComplianceAX2090-BW65-1510
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-motion
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen