AX2090-TT80-0002 | Trenntransformatoren für AX8000, 1,6 kVA

AX2090-TT80-0002 | Trenntransformatoren für AX8000, 1,6 kVA

AX2090-TT80-0002 | Trenntransformatoren für AX8000, 1,6 kVA

AX2090-TT80-0002 | Trenntransformatoren für AX8000, 1,6 kVA

AX2090-TT80-0002 | Trenntransformatoren für AX8000, 1,6 kVA

Die Servoverstärker-Baureihe AX8000 ist für den Betrieb an geerdeten Einphasen- oder Dreiphasen-Netzen geeignet. Der Anschluss an TN-Netze (frz. Terre Neutre) oder an TT-Netze (frz. Terre Terre) ist ohne Zusatzmaßnahmen möglich. Für alle anderen Netze ist der Betrieb nur an sog. Trenntransformatoren möglich. Ein Trenntransformator ist ein Netztransformator, der die Netzspannung durch eine Schutztrennung (galvanische Trennung) auf die Sekundärwicklung überträgt und dort ein im Sternpunkt geerdetes Netz zur Verfügung stellt.

 

Der Einsatz eines Trenntrafos ist bei folgenden Netzformen erforderlich:

 

  • IT-Netz (frz. Isolé Terre)
  • Ungeerdete Netze
  • Asymmetrisch geerdete Netze

 

Typische amerikanische Netze, für die ein Trenntransformator erforderlich ist:

 

  • Corner-grounded Delta system / solidly-grounded Delta system
  • Ungrounded Delta system
  • Ungrounded split-phase system (2-Phasen, 180° Phasenverschiebung)

Anmerkung: Der Betrieb am split-phase system mit grounded midpoint ist ohne Trenntransformator erlaubt

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
AX2090-TT80-0002Trenntransformator zum Betrieb am IT-Netz oder am Netz mit geerdetem Außenleiter, für Einspeisemodul AX8620 (1~), 1,6 kVA

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen