Die Servoverstärker AX5000 unterstützten über das Multi-Feedback-Interface eine Vielzahl von Feedback-Schnittstellen.
Encoder-Optionskarten
Zur Integration von zusätzlichen Feedbacksystemen können die AX5000-Servoverstärker mit Encoder-Optionskarten ausgestattet werden. Die Optionskarten werden im zweiten Optionsschacht auf der Oberseite des AX5000 eingesetzt; je nach Ausführung bieten sie die Anschlussmöglichkeit von einem oder zwei weiteren Gebern. Üblicherweise bietet ein zweiter hochauflösender Encoder die Möglichkeit, das Spiel einer Mechanik oder eines Getriebes für eine hochpräzise Lageregelung zu eliminieren.
Die digitale Encoder-Optionskarte AX5722 bietet zwei zusätzliche Encoder-Eingänge für folgende Feedback-Schnittstellen:
- EnDat® 2.2
- BiSS® C
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | AX5722 |
|---|---|
| Funktion | Encoder-Optionskarte |
| Kanäle | 2 |
| Feedback | EnDat® 2.2, BiSS® C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…50 °C (siehe Dokumentation) |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen