AX5911-0000 | Schnellverbindungssystem AX-Bridge (Distribution), für AX5x01 bis AX5112

Für Servoverstärker bis 40 A Nennstrom ermöglicht die AX-Bridge AX59xx die einfache und schnelle Verbindung mehrerer AX5000 zu einem Mehrachssystem durch steckbare Einspeise- und Verbindungsmodule.

Das Einspeisemodul AX590x dient zum einfachen Aufschnappen auf den Servoverstärker. Das Verbindungsmodul AX591x mit integrierten Stromschienen eigenet sich für Multiachs-Systeme und verbindet Netzeingang, Zwischenkreis, 24-V-DC-Steuer- und Bremsspannung. In Kombination ermöglichen AX590x und AX591x eine schnelle Montage und Inbetriebnahme.

  • Verbindung von Einspeisung, Zwischenkreis und 24-V-DC-Steuer- und Bremsspannung
  • Verbindungsmodul mit Stromschienensystem, Stromtragfähigkeit bis 85 A
  • leichte Montage und Demontage ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand
  • sichtbare und sichere Kontaktierung

 

Aktives DC-Link- und Bremsenergie-Management

Mit dem Einsatz der AX-Bridge werden die Zwischenkreise automatisch durchkontaktiert: Dadurch findet ein ökonomischer Energieausgleich zwischen den Achsen statt.

  • kurzschlusssicher
  • intelligente Nutzung aller verfügbaren Bremswiderstände des Verbundes
  • Vermeidung von Verlustleistung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
AX5911-0000AX-Bridge-Power-Distribution-Modul für Versorgungs-, DC-Zwischenkreis- und Steuerspannung (steckbar), für AX5x01…AX5112, 85 A
Material ComplianceAX5911-0000
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-motion
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen