Die Servoverstärker der Reihe MD8xxx ermöglichen den Betrieb von Servomotoren im MX-System und sind Teil eines Mehrachssystems, dessen Zwischenkreis aus einem DC-Link-Modul (MD6xxx) gespeist wird. Der Motoranschluss erfolgt über einen B17-Hybridsteckverbinder, der das OCT-Feedback und eine Bremsansteuerung beinhaltet.
Darüber hinaus verfügen die Servoverstärker über eine integrierte STO/SS1-Funktionalität und TwinSAFE-Logik. Volle Safe Motion-Funktionalitäten sind optional verfügbar.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026
Produktinformationen
| Technische Daten | MD8202-0200-2254 |
|---|---|
| Produktgruppe | Drive-Module |
| Kategorie/Ausführung | Servoverstärker |
| Zwischenkreisspannung | max. 848 V DC |
| Kanäle | 2 |
| Ausgangsstrom | 2 A |
| Spitzenstrom | 4 A |
| Motoranschluss | B17-Steckverbinder |
| Feedback | OCT, EnDat® 3 |
| Sicherheitsfunktionen | STO, SS1, Safe Motion, integrierte TwinSAFE Logic |
| Gehäusedaten | R2S2T3 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungssteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 1 |
| Anzahl Leistungssteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen