LösenAnheftenSchließen

MO1088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, masseschaltend, M8

MO1088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, masseschaltend, M8

MO1088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, masseschaltend, M8

MO1088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, masseschaltend, M8

MO1088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, masseschaltend, M8

MO1088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, masseschaltend, M8

MO1088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, masseschaltend, M8

MO1088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, masseschaltend, M8

MO1088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, masseschaltend, M8

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das digitale MO-Modul MO1088-0000-1111 erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungssystem. Das Modul enthält acht Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • masseschaltend
  • kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO1088-0000-1111
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungDigital-Eingang
Kanäle8
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“18…30 V
Signalspannung „1“11…30 V
Eingangsfiltereinstellbar 0…100 ms
Eingangsstrom3 mA typ.
Spezifikationmasseschaltend
AnschlusstechnikM8
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen