Das PROFINET-RT-Controller-(Master)-Modul MO6631-0000-1112 unterstützt die komplette Real-Time-Funktionalität (RT) sowie umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Es werden alle Dienste nach Conformance Class B unterstützt. An dem Modul können bis zu 15 PROFINET-RT-Devices projektiert werden.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO6631-0000-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Kommunikation/Gateways |
Typ | PROFINET, Master/Controller |
Kanäle | 2 (switched) |
Anschlusstechnik | M12 |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen