Das MO7062-0100-1112 erlaubt den direkten Anschluss von zwei 24-V-DC-Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 5 A. Durch Parametrierung kann das Modul an den jeweiligen Motor und die Applikationserfordernisse angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein extrem hohes Microstepping sichergestellt. Zusätzlich wird für jeden Motorkanal ein Interface zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern mit Differenzsignalen (RS422) oder TTL-Single-Ended-Signalen bereitgestellt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | MO7062-0100-1112 |
|---|---|
| Produktgruppe | I/O-Module |
| Kategorie/Ausführung | kompakte Antriebstechnik |
| Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
| Motortyp | Schrittmotor |
| Schnittstellen | TTL, differentiell |
| Ausgangsspannung/-strom | 24 V DC/5 A |
| Feedback | Inkremental-Encoder |
| Geberbetriebsspannung | 5 V DC |
| Geberanschluss | A, B, C |
| Gehäusedaten | R1S1T2 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen