LösenAnheftenSchließen

MO7342-0000-1122 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder

MO7342-0000-1122 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder

MO7342-0000-1122 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder

MO7342-0000-1122 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder

MO7342-0000-1122 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder

MO7342-0000-1122 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder

MO7342-0000-1122 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder

MO7342-0000-1122 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder

MO7342-0000-1122 | I/O-Modul, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das MO7342-0000-1122 ermöglicht den direkten Betrieb von zwei 48-V-DC-Motoren. Drehzahl und Position werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Durch den Anschluss eines Inkremental-Encoders ist die Realisierung einer einfachen Servoachse möglich. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher, die thermische Überlastwarnung wird für beide Kanäle gemeinsam angegeben. Das Modul enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs ermöglichen eine schnelle Vor-Ort-Diagnose.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO7342-0000-1122
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/Ausführungkompakte Antriebstechnik
TypDC-Motor
FeedbackInkremental-Encoder
Kanäle2
AnschlusstechnikM12
Ausgangsstrom3,5 A pro Kanal
Einspeisespannung aus Backplane24/48 V DC
Geberanschluss1 x A, B, C: 24 V DC, Single-Ended-Anschluss
Geberbetriebsspannung24 V DC
Grenzfrequenz400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 100 kHz
Zwischenkreisspannung48 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 400 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T2
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 72 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZink- und Aluminium-Druckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen