MR1310-0011-2242 | 3-Kanal-Relais, austauschbare Sicherungen, 230/277 V AC/10 A, M12

Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR1310-0011-2242 wird zum Anschluss von ohmschen oder induktiven 1-phasigen AC-Lasten verwendet. Jeder der drei Relais-Ausgänge führt eine Phase zusammen mit dem Neutralleiter nach außen und kann bis zu 10 A schalten. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbinder.

 

Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind über eine seitliche Sicherungsklappe zugänglich und austauschbar.

 

Darüber hinaus verfügt das MR1310-0011-2242 über drei separate M12-Steckverbinder mit jeweils zwei digitalen Eingängen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMR1310-0011-2242
ProduktgruppeRelais-Module
Kategorie/AusführungRelais-Ausgang
Kanäle3
Ausgangsspannung/-strom230/277 V AC/10 A
Signaleingang6 x Digital-Eingang
Signaleingang AnschlusstechnikM12-Steckverbinder
Leistungsausgang Anschlusstechnik
M12-Steckverbinder
GehäusedatenR2S2T4
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen