MR4310-1931-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230/277 V AC/10 A, Differenzstrommessung, sicheres Abschalten, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4310-1931-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230/277 V AC/10 A, Differenzstrommessung, sicheres Abschalten, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4310-1931-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230/277 V AC/10 A, Differenzstrommessung, sicheres Abschalten, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4310-1931-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230/277 V AC/10 A, Differenzstrommessung, sicheres Abschalten, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4310-1931-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230/277 V AC/10 A, Differenzstrommessung, sicheres Abschalten, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12

The MX-System series | # 8: Die Relais-Module

The MX-System series | # 8: Die Relais-Module

Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR4310-1931-2242 wird zum Anschluss von ohmschen oder induktiven 1-phasigen AC-Lasten verwendet. Jeder der drei Solid-State-Relais-Ausgänge führt eine Phase zusammen mit dem Neutralleiter nach außen und kann bis zu 10 A schalten. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbinder.

 

Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind über eine seitliche Sicherungsklappe zugänglich und austauschbar.

 

Darüber hinaus verfügt das MR4310-1031-2242 je Solid-State-Relais-Ausgang über einen analogen Eingang auf separaten M12-Steckverbindern, die jeweils RTDs und TCs zur Temperaturmessung verarbeiten können. Zusätzlich ist die Differenzstrommessung integriert.

 

Jeder Relais-Ausgang kann einzeln durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente über FSoE sicher abgeschaltet werden. Zusätzlich besitzt das Modul eine integrierte TwinSAFE-Logik und kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenMR4310-1931-2242
ProduktgruppeRelais-Module
Kategorie/AusführungSolid-State-Relais
Kanäle3
Ausgangsspannung/-strom230/277 V AC/10 A
Signaleingang3 x RTD/TC
Signaleingang AnschlusstechnikM12-Steckverbinder
Leistungsausgang Anschlusstechnik
M12-Steckverbinder
Sicherheitsfunktionensicher schaltbar, integrierte TwinSAFE Logic
Differenz­strommessungja
GehäusedatenR2S2T4
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen