Das Modul MS4120-4800-2250 ist eine 600-V-DC-Stromversorgung mit einer Ausgangsspannung von 48 V DC und einem Ausgangsstrom von 20 A bei einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Das Ausgangsverhalten und die Ausgangsleistung sind individuell einstellbar.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MS6020-2100-2250 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | Netzteil |
Ausgangsspannung Datenstecker | 48 V DC |
Ausgangsstrom Datenstecker | 20 A |
Einspeisespannung aus Backplane | 600 V DC |
Netzteil | 48 V |
Performance | PFC |
Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungsstecker |
Diagnose | ja |
Hot Swap | nein |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R2S2T4 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm x 240 mm x 152 mm |
Anzahl Reihen | 2 |
Anzahl Steckplätze | 2 |
Material | Zink- und Aluminium-Druckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen