Produktinformationen
| Technische Daten | MS8491-0000-1112 |
|---|---|
| Produktgruppe | System-Module |
| Kategorie/Ausführung | 24 V/48 V DC Puffer |
| Kanäle | 1 |
| Speichertechnologie | kapazitiv |
| Kapazität | 750 µF |
| Schnittstellen | M12-Steckverbinder |
| Gehäusedaten | R1S1T2 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen