VIB2000 | Balkenbeleuchtung
VIB2000 | Balkenbeleuchtung |
||||
Lichtfarbe | ||||
OGB-IR850 | OGB-IR850 | |||
Lichtaustrittsfläche (B x H) | ||||
150 x 50 mm |
VIB2000-0155 breitstrahlend, 90° |
VIB2010-0155 engstrahlend, 50° |
||
200 x 50 mm |
VIB2000-0205 breitstrahlend, 90° |
VIB2010-0205 engstrahlend, 50° |
||
250 x 50 mm |
VIB2000-0255 breitstrahlend, 90° |
VIB2010-0255 engstrahlend, 50° |
||
300 x 50 mm |
VIB2000-0305 breitstrahlend, 90° |
VIB2010-0305 engstrahlend, 50° |
||
400 x 50 mm |
VIB2000-0405 breitstrahlend, 90° |
VIB2010-0405 engstrahlend, 50° |
||
500 x 50 mm |
VIB2000-0505 breitstrahlend, 90° |
VIB2010-0505 engstrahlend, 50° |
||
600 x 50 mm |
VIB2000-0605 breitstrahlend, 90° |
VIB2010-0605 engstrahlend, 50° |
||
800 x 50 mm |
VIB2000-0805 breitstrahlend, 90° |
VIB2010-0805 engstrahlend, 50° |
||
1000 x 50 mm |
VIB2000-1005 breitstrahlend, 90° |
VIB2010-1005 engstrahlend, 50° |
Angegebene Werte unter dem Produkt: Lichtverteilung, Abstrahlwinkel