ZK1096-8391-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-8391-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-8391-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-8391-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-8391-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 8-polig, X-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungX-kodiert
Strombelastbarkeit0,5 A bei 40°C
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 40 °C
Bemessungsspannung150 V
Anzahl Steckzyklen≥ 1000
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)4 x 2 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,4 mm ± 0,3 mm (0,252" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A145,5 mm
A233,5 mm
B145,5 mm
BestellangabenLänge
ZK1096-8391-00151,50 m
ZK1096-8391-00303,00 m
ZK1096-8391-00505,00 m
ZK1096-8391-00757,50 m
ZK1096-8391-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen