CX1010-N060 | Systemschnittstellen (Servicephase)

Zum CPU-Grundmodul CX1010 sind eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich. Die Systemschnittstellen führen den internen PC/104-Bus durch, sodass weitere CX-Komponenten an sie angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet.

Die Systemschnittstelle CX1010-N060 stellt eine weitere Netzwerkschnittstelle zur Verfügung, die auch im Feld nachgerüstet werden kann. Diese kann aber nur genutzt werden, wenn das Netzteil CX1100-0004 nicht angeschlossen ist. Da die eine, interne Schnittstelle, in diesem Fall für den Anschluss des Ethernet-Ports genutzt wird.

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenCX1010-N060
Schnittstellen1 x Ethernet, 10/100 MBit/s
Anschlussart1 x RJ45
Eigenschaftenmax. Kabellänge 20 m Kat. 5, nicht mit CX1100-0004 einsetzbar
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx)
Abmessungen (B x H x T)19 mm x 100 mm x 51 mm
Gewichtca. 80 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen